欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

耐磨损用超硬工具材料

  • 2021.12.27 17:21:04
  • 米思米
  • 1809

耐磨损用超硬工具对照表

用途

使用
分类
符号

TUNGALOY

住友电工
硬质金属

三菱材料

黛杰工业

日立刀具

富士模具

日本钨业

太阳合金工业

共立合金制作所

希尔孚合金材料

通
用
耐
磨
损
耐
冲
击
刀
具
用

V10

D10

D1

GTi05

D1

WH10
WH20

D10
D20

G1

DA10
DA20
DA25

H1
G1
KD05

G1
G2

V20

D20
D25

D2

GTi10
GTi15

D2

WH30

D40
D50
C50
G55

G2

DA30
VA30

G2
KD10
A10W

G3

V30

D30

D3
ED30

GTi20

D3
NC2
NC6
NC8

WH40

D60

G3
G20

DA50
VA40

G3
G4
KD20
MC30

G4

V40*

D40

G5
ED50

GTi30

G5
NC10
GD195

WH50

C60
G65

G30
G40

DA60
VA50
EA50

G5
TB6
KD40

G5
6F

V50*

D50

G6

GTi35
GTi30S
GTi40

MH4
GD174
GD201

WH60

C70
C84
G70
G85

G50
G60

VA60
VA70
EA60
EA70

TB7

G6
F65
G65

V60*

D60
D70

G7
G8

GTi40S
GTi50S

MH5
MH7
GD206

WB60

C95

G80
SD1

VA80
EA80
EA90

G8

G7
G8
7F
8F

超
 
微
 
粒
 
子
 
超
 
硬

切
 
削
 
刀
 
具
 
用

Z01

F
MD08F

F0

ZH104
SF10
MF10

FZ05
FB10

NM08

F08





Z10

M
MD10
MD05F

XF1
F1
AFU

HTi10
MF20

FZ10
FZ15
FB15

NM15

F10
M10

FN10
FN20


EF05


Z20

MD15
MD20
EM10

AF0
SF2
AF1

TF15
UF30

FZ20
FB20

BRM20
EF20N

F20

FN30
SF30

FD25

EF10


Z30

UM

A1
CC


FZ25

NM25


FN40
SF50


EF20


耐
 
磨
 
损
 
耐
 
冲
 
击
 
用

V10

F

F0
SF1
ED10
AFU

UF20

FB15
FZ10
FZ15


F08
F10
F20
M10

FN10
FN20


EF05
EF10


V20

EM10

AF0
AF1

UF30

FB20
FZ20



FN30
SF30

FD25

EF20

SF20
SF05

V30


A1
CC


FZ25

NM25


FN40

FD15


SF25
SF30

V40*





NM40


SF50




*:超硬刀具协会规格

超硬合金的使用分类

使用分类
 
符号

硬度
  HRA

抗折力
  N/mm2 {kgf/mm2}

金属成分

硬质相成分

Co

以W为主体的硬质相

V10

89以上

1170以上 {120以上}

3~6

88~91

V20

88以上

1275以上 {130以上}

5~9

88~90

V30

87以上

1471以上 {150以上}

8~16

78~87

V40

85以上

1864以上 {190以上}

11~20

73~85

V50

83以上

2060以上 {210以上}

14~25

70~82

V60

78以上

2256以上 {230以上}

17~30

65~78

(超硬刀具协会规格 CIS 019C-1990)

备注1.V10~V30的使用分类符号及各种数值与JIS B 4053相同。
2
.不可将使用分类符号用于材质种类符号。
3
.根据超硬合金企业不同,同一个使用分类符号可能会对应多个材质种类符号。

超微粒子超硬合金

使用分类
 
符号

硬度
  HRA

抗折力
  N/mm2 {kgf/mm2}

Z01

92 以上

1177以上{120以上}

Z10

91 以上

1275以上{130以上}

Z20

89.5以上

1471以上{150以上}

Z30

88.5以上

1668以上{170以上}

(JIS B 4053-1989)

超硬合金选择标准

产品名

使用分类符号

大分类

品名及分类

大 ← 耐 摩 损 性 → 小
小 ← 耐 冲 击 性 → 大

V10

V20

V30

V40

V50

V60

脱模

凹模

荷载较小时







荷载较大时







凸模

荷载较小时







荷载较大时







拉伸模具

拉伸凹模

荷载较小时







荷载较大时







拉伸凸模

荷载较小时







荷载较大时







粉末成型模具

外模

圆形







异形







凸模







其他耐磨、
耐冲击刀具及部件

冲击较小者

仪表、阀门、喷嘴、
密封圈、精密球等







中等程度冲击者

弯曲模、破碎机、道钉等







冲击较大者

刻印、压印模、压印凸模、
冲击模、锻模、制钉工具、
热挤压模、抛光盘等







(超硬刀具协会规格 CIS 019C-1990)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities